- Artículo No.:
- FT 2762000
- Descripción producto
- Para montaje en AE en lugar de montar en puertas y superficies
- Material
- Marco: Aluminio, anodizado natural
Cristal: cristal acrílico
- Unidad de envase
- Incl. maneta plástica con bombín de seguridad nº 3524 E
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 54
- Adecuado para
- Tipo de armario: AE
Anchura: = 600 mm
Altura: = 760 mm
- Dimensiones
- Anchura: 597 mm
Altura: 757 mm
Profundidad: 60 mm
- Superficie libre
- Anchura ventana visualización: 537 mm
Altura ventana visualización: 697 mm
- Prof. montaje para componentes (máx.)
- 56 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 4,482 kg
- Peso bruto
- 4,682 kg
- Código arancelario
- 76101000
- EAN
- 4028177032064
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descripción producto
-
FT VENTANA ALUMINIO 60MM, AE1076/1376