Cubierta de cristal acrílico

Referencia: FT 2796.000

Para proteger elementos de indicación y mando en dimensiones estándar 19" o dimensiones métricas.

Referencia:
FT 2796.000
Ejecución
en pulgadas
Descripción producto
Con cierre de seguridad, cierre nº 3524 E.
Material
Marco: perfiles de aluminio extrusionado con cantoneras fundidas a presión
Cristal: acrílico, ahumado
Unidad de envase
Incluye bisagras y material de fijación.
Incl. bombín de seguridad con cierre nº 3524 E
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 54
Dimensiones
Anchura: 534 mm
Altura: 425 mm
Profundidad: 47,5 mm
Superficie libre
Anchura ventana visualización: 494 mm
Altura ventana visualización: 404,5 mm
Prof. montaje para componentes (máx.)
43 mm
Dimensiones de montaje
Installation depth for components: 482,6 mm
Anchura de montaje para componentes: 19"
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2,475 kg
Peso bruto
2,675 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177032453
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182301
Descripción producto
FT TAPA PLASTICA 9UA 534X435
Documentos
Instrucciones