- Artículo No.:
- FT 2742000
- Descripción producto
- Para montaje en AE en lugar de montar en puertas y superficies Construcción del marco con uniones angulares interiores, placa de aluminio de 3 mm, fijada por la parte interior y con estanqueidad al marco.
- Material
- Aluminio, anodizado natural
- Unidad de envase
- Marco de aluminio
Panel
Bisagras
Soportes
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 54
- Observación
- En el montaje en lugar de la puerta se precisa el cierre de aldabilla
- Adecuado para
- Tipo de armario: AE
Anchura: = 380 mm
Altura: = 380 mm
- Dimensiones
- Anchura: 377 mm
Altura: 377 mm
Profundidad: 34 mm
- Dimensions of aluminium plate
- Anchura: 323 mm
Altura: 323 mm
- Superficie de montaje
- Anchura: 307 mm
Altura: 307 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 2,182 kg
- Peso bruto
- 2,382 kg
- Código arancelario
- 76169990
- EAN
- 4028177031876
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descripción producto
-
FT TABLERO MANDO P/1380