Panel de mando para AE

Referencia: FT 2744.000

Para montaje al AE en lugar de la puerta y en superficies. Construcción del marco con uniones angulares interiores, placa de aluminio de 3 mm, fijada por la parte interior y con estanqueidad al marco.

Referencia:
FT 2744.000
Descripción producto
Para montaje en AE en lugar de montar en puertas y superficies Construcción del marco con uniones angulares interiores, placa de aluminio de 3 mm, fijada por la parte interior y con estanqueidad al marco.
Material
Aluminio, anodizado natural
Unidad de envase
Marco de aluminio
Panel
Bisagras
Soportes
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 54
Observación
En el montaje en lugar de la puerta se precisa el cierre de aldabilla
Adecuado para
Tipo de armario: AE
Anchura: = 600 mm
Altura: = 380 mm
Dimensiones
Anchura: 597 mm
Altura: 377 mm
Profundidad: 34 mm
Dimensions of aluminium plate
Anchura: 543 mm
Altura: 323 mm
Superficie de montaje
Anchura: 527 mm
Altura: 307 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
3,131 kg
Peso bruto
3,331 kg
Código arancelario
76169990
EAN
4028177031913
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Descripción producto
FT TABLERO MANDO P/1039-1339
Documentos
Instrucciones