Bombín de cierre

Artículo No.: SZ 1488000

Elementos alternativos de cierre, como por ejemplo triangulares, cuadrados, destornillador, Daimler, Fiat, paletón doble.

Artículo No.:
SZ 1488000
Ejecución
E
Material
Plástico
Cierre
Bombín de cierre: Cuadrado 8 mm
Adecuado para tipo de armario
KS con aldabilla
KS con cierre de 3 puntos
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,002 kg
Peso bruto
0,003 kg
Código arancelario
83016000
EAN
4028177007482
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Descripción producto
KS BOMBIN CUADRADO 8 MM BOMBIN DE CIERRE KS, CUADRADO 8 MM, 1 PZA.