- Artículo No.:
- SZ 2485020
- Ejecución
- C
- Descripción producto
- Alternativa al bombín de cierre estándar con o sin cilindro de seguridad.
- Material
- Caja de poliamida reforzado con fibra de vidrio
Pieza de cierre: plástico
Junta: poliuretano
Pieza de apriete: chapa de acero, galvanizada
- Color
- RAL 9011
- Unidad de envase
- Se suministra sin llave
- Observación
- Otros cierres bajo demanda.
- Observación referente a la referencia
- ¡La llave puede extraerse con la puerta abierta! ¡Por lo tanto, se precisa una autorización especial de Volkswagen/Audi antes de su uso!
- Cierre
- Bombín de cierre: Cierre E1
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,05 kg
- Peso bruto
- 0,058 kg
- Código arancelario
- 39263000
- EAN
- 4028177024960
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descripción producto
-
SZ MANETA PLATICO 2485/VW-E1, 1 P.