Empuñadura Confort VX con código numérico para VX, VX IT

Referencia: IT 7030.601

Empuñadura Confort con código numérico ajustable individualmente.

Referencia:
IT 7030.601
Descripción producto
Acceso flexible a través de un código numérico individual de 4 cifras.
Ventajas
Mayor seguridad gracias a la reinicialización regular del código
Con cilindro medio de 40 mm según DIN 18 252 es posible realizar una abertura de emergencia y sobreescribir el código
Funcionamiento
El código de 4 dígitos puede ser definido por el usuario
El acceso al modo de programación solo es posible a través del código ajustado
Tras introducir o utilizar el código, este regresa automáticamente a la cifra "0000", impidiendo que una tercera persona pueda leer el código tras la abertura de la empuñadura
En caso de emergencia u olvido del código es posible realizar una abertura de emergencia a través de la función de master-key con una llave
Material
Cinc fundido a presión
Plástico
Color
RAL 9005
Unidad de envase
Empuñadura
Adaptador de empuñadura para puerta transparente VX IT y puerta de chapa de acero-aluminio VX IT perforada (bisagras a derecha/izquierda)
Incl. material de fijación
Dimensiones
Anchura: 41 mm
Altura: 386 mm
Profundidad: 46 mm
Adecuado para
Tipo de armario: VX
VX IT
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1 kg
Peso bruto
1,04 kg
Código arancelario
83024110
EAN
4028177926035
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Descripción producto
VX Empuñadura Confort con código numerico para VX, VX IT, 1 P.
Documentos
Instrucciones