Empuñadura Confort para TS, TS IT, VX SE, PC, IW

Referencia: TS 8611.060

La empuñadura no precisa un campo de giro gracias a la técnica basculante y permite así el uso de toda la superficie de la puerta para la instalación de componentes. Sencillo montaje gracias al sistema de empuñaduras a presión.

Referencia:
TS 8611.060
Ejecución
para cilindros medios
Descripción producto
La superficie de la puerta puede aprovecharse para la instalación de componentes, ya que la empuñadura no precisa espacio para el movimiento lateral.
Material
Cinc fundido a presión
Superficie
Texturizada
Color
RAL 7032
Observación para el montaje
Para el montaje a la puerta transparente TS, VX SE, puerta inferior PC, puerta de diseño IW se precisa el adaptador asa
Adecuado para tipo de armario
EL 3 piezas 18 - 21 UA
TS
TS IT
SE
Puerta para armario PC
IW
TS 8 Acero inox
SE acero inoxidable
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,55 kg
Peso bruto
0,6 kg
Código arancelario
83024110
EAN
4028177211919
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Documentos
Instrucciones