Empuñadura Confort para TS, TS IT, VX SE, PC, IW
Referencia: TS 8611.250
La empuñadura no precisa un campo de giro gracias a la técnica basculante y permite así el uso de toda la superficie de la puerta para la instalación de componentes. Sencillo montaje gracias al sistema de empuñaduras a presión.
- Referencia:
- TS 8611.250
- Ejecución
- para bombines de cierre
- Descripción producto
- La superficie de la puerta puede aprovecharse para la instalación de componentes, ya que la empuñadura no precisa espacio para el movimiento lateral.
- Material
- Cinc fundido a presión
- Superficie
- Texturizada
- Color
- RAL 8019
- Observación para el montaje
- Para el montaje a la puerta transparente TS, VX SE, puerta inferior PC, puerta de diseño IW se precisa el adaptador asa
- Adecuado para tipo de armario
- EL 3 piezas 18 - 21 UA
- TS
- TS IT
- SE
- Puerta para armario PC
- IW
- TS 8 Acero inox
- SE acero inoxidable
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,5 kg
- Peso bruto
- 0,562 kg
- Código arancelario
- 83024110
- EAN
- 4028177228382
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Documentos
- Instrucciones