Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 15-01-2019
Cierre para puertas adyacentes para TS
Artículo No.: TS 8611370
Para una manipulación óptima de la puerta adyacente desde el exterior cuando el acceso al tirador del interior sea difícil a causa del bastidor móvil o de los componentes de 19" instalados.
- Artículo No.:
- TS 8611370
- Descripción producto
- Para una manipulación óptima de la puerta adyacente desde el exterior cuando el acceso a la maneta del interior sea difícil a causa del bastidor móvil o de los componentes de 19" instalados.
- Ventajas
- La sustitución de la puerta puede realizarse sin problemas con el esquema de taladros adjunto. La maneta del interior se suprime
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Observación para el montaje
- Bombín de doble paletón de serie intercambiable por bombines de cierre de 27 mm, ejecución A
- Adecuado para tipo de armario
- TS
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,05 kg
- Peso bruto
- 0,072 kg
- Código arancelario
- 83015000
- EAN
- 4028177386617
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descripción producto
- TS CIERRE EXTERNO PUERTA ADYACENTE
- Documentos
- Instrucciones