Empuñadura Confort Mini para AE con aldabilla

Artículo No.: SZ 2537010

Preparada para el montaje de bombines de cierre y bombines de seguridad y con botón pulsador de 26,5 mm de longitud.

Artículo No.:
SZ 2537010
Ejecución
para bombines de cierre
Descripción producto
Preparada para el montaje de bombines de cierre o para el montaje de cilindros medios de 40 o 45 mm convencionales, así como de bombines de seguridad y botones pulsadores.
Material
Cinc fundido a presión
Color
RAL 7035
Posibilidades de montaje
Montaje asa vertical a partir de una altura de caja de 380 mm
Montaje asa horizontal a partir de un ancho de caja de 300 mm
A partir de una altura de armario de 500 mm el montaje de la empuñadura Confort Mini sólo puede realizarse en horizontal en el punto inferior de cierre
A partir de una altura de armario de 600 mm es posible montar la empuñadura Confort Mini en el punto inferior de cierre con un giro en la vertical de 180°
Adecuado para tipo de armario
AE inoxidable con aldabilla
Caja mural AE con aldabilla
Base AE con aldabilla
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,48 kg
Peso bruto
0,5 kg
Código arancelario
83024110
EAN
4028177626645
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27189266
Descripción producto
SZ MANETA CONFORT MINI P/AE
Documentos
Instrucciones