- Artículo No.:
- SZ 2455010
- Ejecución
- Estándar
- Descripción producto
- La palanca desbloqueada sale hacia delante y gira para permitir la abertura del cierre.
- Material
- Cinc fundido a presión
- Superficie
- Texturizada
- Color
- RAL 7035 con empuñadura marrón y oreja
- Cierre
- Ejecución cierre: Preparada para bombines de cierre ejecución A, el montaje de cilindros medios de 40 o 45 mm de longitud total (según DIN 18 252) o bombines de seguridad y con botón pulsador de 40 mm de longitud
- Adecuado para tipo de armario
- AE con cierre de 3 puntos
- Base AE con cierre de 3 puntos
- Caja mural AE con cierre de 3 puntos
- Partes inferiores TP
- Pupitre compacto TP Puerta pupitre
- Pupitre universal TP
- AE con cierre de 3 puntos acero inoxidable
- Base AE con cierre de 3 puntos acero inoxidable
- Pupitre compacto puerta acero inoxidable
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,525 kg
- Peso bruto
- 0,535 kg
- Código arancelario
- 83024110
- EAN
- 4028177559103
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descripción producto
-
SZ MANETA ERGOFORM RAL7035 P. CANDADO EMPUÑADURA MARRON