Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-04-2021
Empuñadura Confort Mini para EL 3 piezas
Referencia: DK 7705.110
Preparada para el montaje de bombines de cierre y para el montaje de cilindros medios de 40 o 45 mm convencionales, así como de bombines de seguridad y botones pulsadores.
- Referencia:
- DK 7705.110
- Ejecución
- para bombines de cierre
- Descripción producto
- Preparada para el montaje de bombines de cierre o para el montaje de cilindros medios de 40 o 45 mm convencionales, así como de bombines de seguridad y botones pulsadores.
- Material
- Cinc fundido a presión
- Color
- RAL 7035
- Observación
- Bombines de cierre, ejecución F: la sustitución solo es posible como sistema completo (empuñadura incl. bombines de cierre)
- Adecuado para tipo de armario
- EL 3 piezas 3 - 15 UA
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,45 kg
- Peso bruto
- 0,489 kg
- Código arancelario
- 83024110
- EAN
- 4028177324503
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Descripción producto
- DK MANETA CONFORT MINI PARA EL
- Documentos
- Instrucciones