- Artículo No.:
- VX 8618201
- Ejecución
- para bombines de cierre
- Ventajas
- La superficie de la puerta puede aprovecharse para la instalación de componentes, ya que la empuñadura no precisa espacio para el movimiento lateral
- Sencillo montaje gracias al sistema de empuñaduras a presión
- Material
- Cinc fundido a presión
- Color
- RAL 9005
- Cierre
- Ejecución cierre: Preparado para bombines de cierre ejecución G o bombines de seguridad y botones pulsadores con una longitud de hasta 26,5 mm
- Adecuado para tipo de armario
- VX
- VX IT
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,55 kg
- Peso bruto
- 0,659 kg
- Código arancelario
- 83024110
- EAN
- 4028177924598
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descripción producto
-
VX Empuñadura Confort (bombines de cierre) para VX, VX IT, RAL 9005, 1 P.