Empuñadura Confort VX para VX, VX IT

Artículo No.: VX 8618.220

La empuñadura no precisa un campo de giro gracias a la técnica basculante y permite así el uso de toda la superficie de la puerta para la instalación de componentes. Sencillo montaje gracias al sistema de empuñaduras a presión.

Artículo No.:
VX 8618.220
Ejecución
para bombines de cierre
Ventajas
La superficie de la puerta puede aprovecharse para la instalación de componentes, ya que la empuñadura no precisa espacio para el movimiento lateral
Sencillo montaje gracias al sistema de empuñaduras a presión
Material
Acero inoxidable fundido fino
Cierre
Ejecución cierre: Preparado para bombines de cierre ejecución G o bombines de seguridad y botones pulsadores con una longitud de hasta 26,5 mm
Adecuado para tipo de armario
VX
VX IT
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,85 kg
Peso bruto
0,88 kg
Código arancelario
83024110
EAN
4028177921757
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Descripción producto
Empuñadura Confort VX, para bombines de cierre, acero inoxidable, fundición fina
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Documentos
Instrucciones