Empuñadura Confort VX para VX, VX IT

Artículo No.: VX 8618231

La empuñadura no precisa un campo de giro gracias a la técnica basculante y permite así el uso de toda la superficie de la puerta para la instalación de componentes. Sencillo montaje gracias al sistema de empuñaduras a presión.

Artículo No.:
VX 8618231
Ejecución
para candado y bombines de cierre
Ventajas
La superficie de la puerta puede aprovecharse para la instalación de componentes, ya que la empuñadura no precisa espacio para el movimiento lateral
Sencillo montaje gracias al sistema de empuñaduras a presión
Material
Cinc fundido a presión
Color
RAL 9005
Cierre
Ejecución cierre: Preparado para bombines de cierre ejecución G o bombines de seguridad y botones pulsadores con una longitud de hasta 26,5 mm
Adecuado para tipo de armario
VX
VX IT
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 12
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,65 kg
Peso bruto
0,673 kg
Código arancelario
83024110
EAN
4028177924567
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Descripción producto
VX Empuñadura Confort (candado y bombines de cierre) para VX, VX IT, RAL 9005, 1 P.
Aprobaciones
UL + C-UL - FTTA
Documentos
Instrucciones