Empuñadura Confort VX para VX, VX IT

Artículo No.: VX 8618280

La empuñadura no precisa un campo de giro gracias a la técnica basculante y permite así el uso de toda la superficie de la puerta para la instalación de componentes. Sencillo montaje gracias al sistema de empuñaduras a presión.

Artículo No.:
VX 8618280
Ejecución
para cilindros medios
Ventajas
La superficie de la puerta puede aprovecharse para la instalación de componentes, ya que la empuñadura no precisa espacio para el movimiento lateral
Sencillo montaje gracias al sistema de empuñaduras a presión
Material
Acero inoxidable fundido fino
Cierre
Ejecución cierre: Preparada para el montaje de cilindros medios de 40 o 45 mm de longitud total (según DIN 18 252) o bombines de seguridad y con botón pulsador de 40 mm de longitud
Adecuado para tipo de armario
VX
VX IT
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,9 kg
Peso bruto
0,966 kg
Código arancelario
83024110
EAN
4028177921801
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Descripción producto
Empuñadura Confort VX, para cilindro medio, acero inoxidable, fundición fina
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Documentos
Instrucciones