- Artículo No.:
- KL 1592.010
- Descripción producto
- La bisagra para tapa se atornilla fácilmente a la ranura de protección de la caja y al canto de la tapa.
- Material
- Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Adecuado para tipo de armario
- KX
- KL
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 0,05 kg
- Peso bruto
- 0,068 kg
- Código arancelario
- 83021000
- EAN
- 4028177542716
- ETIM 9
- EC001167
- ETIM 8
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Descripción producto
-
Bisagras para tapa, para cajas de bornes KL y KX de acero inoxidable 1.4404