El producto se dejará de fabricar a partir de: 19-12-2023
- Artículo No.:
- SZ 7824525
- Material
- Cinc fundido a presión
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Ángulo de abertura de la puerta
- 140°
- Observación
- El grado de protección del armario puede reducirse.
- El sentido de abertura de la puerta en una fila de armarios se mantiene.
- Observación referente a la referencia
- El grado de protección del armario puede reducirse.
- No para puertas partidas.
- El sentido de abertura de la puerta en una fila de armarios se mantiene.
- Suitable for door variant
- Puerta transparente con marco de aluminio
- Puerta de chapa de acero-aluminio, con aireación
- Adecuado para tipo de armario
- Filas de armarios TS 8 con empuñadura Confort
- TS IT
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 1,416 kg
- Peso bruto
- 1,618 kg
- Código arancelario
- 83021000
- EAN
- 4028177302747
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Descripción producto
- DK-TS8 BISAGRAS 180 RAL7035 P/ PUERTA TRANSP. UE=4
- Documentos
- Info sheet