- Artículo No.:
- VX 8618341
- Descripción producto
- Para la ampliación del ángulo de abertura de la puerta a 180°, sin mecanización.
- Material
- Acero de fundición fina
- Superficie
- Cromo-cobre-níquel
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Ángulo de abertura de la puerta
- 180°
- Observación
- El sentido de abertura de la puerta en una fila de armarios se mantiene.
- Montaje sin mecanizado de la puerta
- Adecuadas para montajes en puerta hasta 900 N
- Suitable for door variant
- Puerta de chapa de acero
- Puerta de acero inoxidable
- Adecuado para tipo de armario
- VX
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 0,732 kg
- Peso bruto
- 0,74 kg
- Código arancelario
- 83021000
- EAN
- 4028177954038
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Descripción producto
-
Bisagra VX 180°, acero, superficie cromo-cobre-níquel