Listón de montaje perforado para AE en acero inoxidable

Artículo No.: SZ 2310038

Para la fijación de perfiles de montaje para AE, del retentor de puerta para AE, etc.

Artículo No.:
SZ 2310038
Datos técnicos
Taladro de Ø 3,7 mm en retícula 25 mm
Aplicación
Para la fijación de
Estribos de montaje para AE
Retenedor de puerta para AE
etc.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. tuercas y arandelas
Longitud
318 mm
Posibilidades de montaje
Para montaje vertical a los pernos roscados de la puerta
Adecuado para
Para puerta arriba
Observación referente a la referencia
Para puerta arriba
Adecuado para tipo de armario
AE de acero inoxidable
Pupitre universal TP
Adecuada para altura
= 380 mm
Unidad de embalaje
20 pza(s).
Peso neto
1,56 kg
Peso bruto
1,752 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177020917
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Documentos
Info sheet