- Artículo No.:
- PS 4120000
- Descripción producto
- Para depositar planos de conexión durante trabajos de mantenimiento o búsqueda de averías. Los pupitres pueden alinearse en función de la anchura de la puerta. El montaje se realiza al marco de la puerta o al listón de puerta perforado.
- Material
- Pupitre: polipropileno
Ángulo de fijación: cinc fundido a presión
- Color
- Semejante RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Adecuado para ancho de puerta
- 400 mm
500 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
- Posibilidades de montaje
- En el marco tubular de la puerta debe montarse este número de portaesquemas.
- Ancho puerta 400/500 mm = 1 pupitre
- Ancho puerta 600 mm = 2 pupitres
- Ancho puerta 800 mm = 2 o 3 pupitres
- Ancho puerta 1000 mm = 3 pupitres
- Dimensiones
- Anchura: 210 mm
Altura: 365 mm
Profundidad: 24 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
TS
VX SE
TP
PC
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,84 kg
- Peso bruto
- 0,86 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177091887
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Descripción producto
-
PS Pupitre portaesquemas para VX, TS, VX SE, PC, TP para an. puerta: 400 mm