Portaesquema plástico

Artículo No.: SZ 2515000

Para pegar en la superficie interior de la puerta.

Artículo No.:
SZ 2515000
Descripción producto
Para pegar sobre superficies.
Material
Poliestireno con guías autoadhesivas
Libre de halógenos
Color
Semejante RAL 7035
Altura interior
174 mm
Anchura interior
228 mm
Prof. interior
17 mm
Observación
In line with our commitment to sustainability, our wiring plan lecterns are manufactured using recycled plastic. This may result in small dark spots on the surface – a typical characteristic of recycled materials. These do not affect the quality or functionality of the product and emphasize our dedication to environmentally friendly solutions.
Adecuado para formato de papel
DIN A5 hor.
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,09 kg
Peso bruto
0,097 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177025936
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Descripción producto
SZ PORTAESQUEMAS DIN A5