Retenedor de puerta para vías de emergencia

Artículo No.: SZ 8618425

Los retenedores de puerta convencionales pueden bloquear las vías de emergencia. El retenedor se desbloquea al recibir presión y abre la puerta en ambas direcciones. En combinación con bisagras de 180º se garantiza así que las vías de emergencia no se obstruyan a causa de puertas bloqueadas.

Artículo No.:
SZ 8618425
Descripción producto
Los retenedores de puerta convencionales pueden bloquear las vías de emergencia. El retenedor se desbloquea al recibir presión y abre la puerta en ambas direcciones. En combinación con bisagras de 180° se garantiza así que las vías de emergencia no se obstruyan a causa de puertas bloqueadas.
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Adecuado para tipo de armario
VX
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,25 kg
Peso bruto
0,308 kg
Código arancelario
83024900
EAN
4028177958500
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
VX Retenedor de puerta para vías de emergencia, 1 P.
Documentos
Info sheet