Tejadillos para AE

Referencia: SZ 2511.500

La protección segura en ubicaciones exteriores, con caída del agua hacia atrás. Material: Chapa de acero pintada.

Referencia:
SZ 2511.500
Descripción producto
La protección segura en ubicaciones exteriores, con caída del agua hacia atrás. Fácil montaje posterior.
Material
Chapa de acero
Superficie
Texturizada, pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Observación
En ubicaciones exteriores recomendamos montar un tejadillo como protección contra agua y rayos UV sobre el armario o el hueco entre la puerta y el armario
Los ensayos de los grados de protección IP para la seguridad del agua (código 2 según IEC 60 529) no pueden equipararse a las de un armario instalado a la intemperie o en condiciones semejantes
Según las condiciones del entorno deben tomarse medidas adicionales
Adecuado para
Tipo de armario: AE
Anchura: = 600 mm
Profundidad: = 350 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
3,093 kg
Peso bruto
3,293 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177477063
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Descripción producto
SZ TEJADILLO AE 1360/1339/1376 RAL7035