Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31-01-2018
Chapa de techo para la entrada de cables, de dos piezas para VX, VX IT, TS, TS IT
Artículo No.: TS 7826245
El modelo de dos piezas permite un cómodo equipamiento posterior, por ej. para la entrada de cables simplemente debe retirarse la parte frontal de la chapa.
- Artículo No.:
- TS 7826245
- Descripción producto
- Para intercambiar por el techo de serie. Equipada con un ángulo deslizante en la parte posterior. Perfil de estanqueidad de goma para la fijación de mazos de cables. La construcción simétrica del bastidor también permite una entrada de cables lateral mediante el giro de la chapa de techo. La ejecución de dos piezas permite una cómoda ampliación del cableado.
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Adecuado para
- Anchura: 1.200 mm
Profundidad: 400 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 7,235 kg
- Peso bruto
- 7,616 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177402331
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descripción producto
- DK TS 8 Roof plate, WxD: 1200x400 mm, 2-part, For Roof plate
- Documentos
- Info sheet