Chapa de techo para la entrada de cables, de dos piezas para VX, VX IT, TS, TS IT

Referencia: TS 7826.665

El modelo de dos piezas permite un cómodo equipamiento posterior, por ej. para la entrada de cables simplemente debe retirarse la parte frontal de la chapa.

Referencia:
TS 7826.665
Descripción producto
Para intercambiar por el techo de serie. Equipada con un ángulo deslizante en la parte posterior. Perfil de estanqueidad de goma para la fijación de mazos de cables. La construcción simétrica del bastidor también permite una entrada de cables lateral mediante el giro de la chapa de techo. La ejecución de dos piezas permite una cómoda ampliación del cableado.
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7035
Adecuado para
Anchura: 600 mm
Profundidad: 600 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
5,136 kg
Peso bruto
5,38 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177390225
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Descripción producto
DK TS8 TECHO C/ ENTRADA CABLES ZWEITEILIG, BxT 600x600 mm
Documentos
Info sheet