Chapa de techo para la entrada de cables, de dos piezas para VX, VX IT, TS, TS IT

Artículo No.: TS 7826825

El modelo de dos piezas permite un cómodo equipamiento posterior, por ej. para la entrada de cables simplemente debe retirarse la parte frontal de la chapa.

Artículo No.:
TS 7826825
Descripción producto
Para intercambiar por el techo de serie. Equipada con un ángulo deslizante en la parte posterior. Perfil de estanqueidad de goma para la fijación de mazos de cables. La construcción simétrica del bastidor también permite una entrada de cables lateral mediante el giro de la chapa de techo. La ejecución de dos piezas permite una cómoda ampliación del cableado.
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7035
Adecuado para
Anchura: 800 mm
Profundidad: 1.200 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
13,197 kg
Peso bruto
13,892 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177517813
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Descripción producto
TS TECHO C/ENTRADA CABLES
Documentos
Info sheet