Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-12-2023
- Artículo No.:
- DK 7826766
- Ejecución
- De una pieza sin entrada de cables
- Descripción producto
- Para intercambiar por el techo de serie. Chapa de techo de 72 mm de altura, ranuras de aireación continuas, perfil de estanqueidad para la entrada de cables. La ejecución de dos piezas con entrada de cables permite una cómoda ampliación del cableado.
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS
TS IT
Anchura: 600 mm
Profundidad: 600 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 5,47 kg
- Peso bruto
- 5,758 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177345584
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405