Chapa de techo, con aireación para TS, TS IT

Referencia: DK 7826.788

Para intercambiar por el techo de serie, con y sin guiado de cable.

Referencia:
DK 7826.788
Ejecución
De una pieza sin entrada de cables
Descripción producto
Para intercambiar por el techo de serie. Chapa de techo de 72 mm de altura, ranuras de aireación continuas, perfil de estanqueidad para la entrada de cables. La ejecución de dos piezas con entrada de cables permite una cómoda ampliación del cableado.
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7035
Adecuado para
Tipo de armario: TS
TS IT
Anchura: 800 mm
Profundidad: 800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
10,146 kg
Peso bruto
10,68 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177345638
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405