- Artículo No.:
- SV 9665750
- Ejecución
- 14 x M25/32
- Descripción producto
- Para una entrada de cables sencilla y segura en la zona del techo.
- Material
- Material aislante
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. junta
- Número de pretaladros métricos
- 14 x M25/M32
- Dimensiones
- Anchura: 250 mm
Profundidad: 160 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,25 kg
- Peso bruto
- 0,279 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177382442
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descripción producto
-
ISV BRIDA DE ENTRADA DE CABLES M25/32