- Artículo No.:
- SV 9665785
- Ejecución
- cerrado
- Descripción producto
- Para una entrada de cables sencilla y segura en la zona del techo.
- Material
- Chapa de acero, pintada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. junta
- Dimensiones
- Anchura: 250 mm
Profundidad: 160 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 2,388 kg
- Peso bruto
- 2,645 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177525719
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descripción producto
-
ISV CIERRE ENTRADA CABLES TECHO GESCHLOSSEN, VE=4ST