Chapa de techo para la conducción de cables

Artículo No.: DK 7411000

Para un aprovechamiento óptimo del Data Rack como distribuidor por plantas o rack de alineación de cables.

Artículo No.:
DK 7411000
Descripción producto
Para un aprovechamiento óptimo del Data Rack como distribuidor por plantas o rack de alineación de cables. El desplazamiento de las chapas guía permite un dimensionado individual de cada uno de los recorridos de los cables. La chapa de techo puede fijarse en todos los Data Racks con dos planos de fijación y una distancia entre planos de 350 mm.
Material
Chapa de acero, pintada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Chapa de techo
Accesorios de fijación
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
9,348 kg
Peso bruto
9,84 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177237599
ECLASS 8.0
27182405