El producto se dejará de fabricar a partir de: 30-01-2020
- Artículo No.:
- CM 5001350
- Descripción producto
- La protección segura en ubicaciones exteriores, con caída del agua hacia atrás. Fácil montaje posterior.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Texturizada, pintura estructurada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Observación
- En ubicaciones exteriores recomendamos montar un tejadillo como protección contra agua y rayos UV sobre el armario o el hueco entre la puerta y el armario
- Los ensayos de los grados de protección IP para la seguridad del agua (código 2 según IEC 60 529) no pueden equipararse a las de un armario instalado a la intemperie o en condiciones semejantes
- Según las condiciones del entorno deben tomarse medidas adicionales
- Adecuado para
- Tipo de armario: CM
Anchura: = 1.000 mm
Profundidad: = 400 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 8,15 kg
- Peso bruto
- 8,579 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177526280
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Descripción producto
- CM TECHO LLUVIA/AIREACION 1000x400 mm
- Documentos
- Info sheet