Tejadillos para CM

Artículo No.: CM 5001360

La protección segura en ubicaciones exteriores, con caída del agua hacia atrás. Material: Chapa de acero pintada.

Artículo No.:
CM 5001360
Descripción producto
La protección segura en ubicaciones exteriores, con caída del agua hacia atrás. Fácil montaje posterior.
Material
Chapa de acero
Superficie
Texturizada, pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Observación
En ubicaciones exteriores recomendamos montar un tejadillo como protección contra agua y rayos UV sobre el armario o el hueco entre la puerta y el armario
Los ensayos de los grados de protección IP para la seguridad del agua (código 2 según IEC 60 529) no pueden equipararse a las de un armario instalado a la intemperie o en condiciones semejantes
Según las condiciones del entorno deben tomarse medidas adicionales
Adecuado para
Tipo de armario: CM
Anchura: = 1.200 mm
Profundidad: = 400 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
9,643 kg
Peso bruto
10,15 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177526297
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27189272
Descripción producto
CM TECHO LLUVIA/AIREACION 1200x400 mm
Documentos
Info sheet