- Artículo No.:
- DK 7826886
- Descripción producto
- Para intercambiar por el techo de serie. La chapa de techo de 97 mm de altura dispone de perforaciones de aireación (Ø 5 mm) en todo el contorno. La chapa de techo se adapta al diseño de la puerta transparente y de la puerta chapa de acero con aireación.
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Adecuado para
- Tipo de armario: DK-TS
Anchura: 800 mm
Profundidad: 800 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 10,947 kg
- Peso bruto
- 11,523 kg
- Código arancelario
- 72092690
- EAN
- 4028177234734
- ECLASS 8.0
- 27182405