Chapa de techo IP 2X con abertura de aireación para TS

Artículo No.: SV 9659525

Para armarios sin techo, así como para intercambiar por el techo de serie de otros armarios TS.

Artículo No.:
SV 9659525
Aplicación
Para armarios sin techo, así como para intercambiar por el techo de serie de otros armarios TS.
Material
Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie
Pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Build-up height
72 mm
Adecuado para
Anchura: = 600 mm
Profundidad: = 800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
7,8 kg
Peso bruto
8,1 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177465091
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Descripción producto
SV MAXI-PLS TECHO C/ AIREACION