Chapa de techo IP 2X con abertura de aireación para TS

Referencia: SV 9659.535

Para armarios sin techo, así como para intercambiar por el techo de serie de otros armarios TS.

Referencia:
SV 9659.535
Aplicación
Para armarios sin techo, así como para intercambiar por el techo de serie de otros armarios TS.
Material
Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie
Pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Build-up height
72 mm
Adecuado para
Anchura: = 800 mm
Profundidad: = 800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
9,828 kg
Peso bruto
10,62 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177465114
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182405
Descripción producto
SV MAXI-PLS TECHO C/ AIREACION