Chapas de techo para bridas de entrada de cables para TS

Referencia: SV 9671.588

Para armarios sin techo, así como para intercambiar por el techo de serie de otros armarios TS.

Referencia:
SV 9671.588
Aplicación
Para armarios sin techo, así como para intercambiar por el techo de serie de otros armarios TS.
Material
Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie
Pintura estructurada
Color
RAL 7035
Number of required cable entry glands
8
Adecuado para
Tipo de armario: TS
Anchura: = 800 mm
Profundidad: = 800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
5,65 kg
Peso bruto
6,4 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177573604
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Descripción producto
SV TECHO CON ENTRADA CABLES 800x800