Chapa de techo IP 55 cerrada para VX, VX IT

Artículo No.: SV 9681662

Para armarios sin techo, así como para intercambiar por el techo de serie de otros armarios.

Artículo No.:
SV 9681662
Descripción producto
Para armarios sin techo, así como para intercambiar por el techo de serie.
Material
Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie
Pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Adecuado para
Anchura: = 600 mm
Profundidad: = 1.200 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
9,8 kg
Peso bruto
10,24 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177954069
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Descripción producto
Chapa de techo IP 55 cerrada para VX, VX IT, 600x1200 mm, RAL 7035, 1 P.
Documentos
Instrucciones