Chapa de techo IP 55 cerrada para VX, VX IT

Artículo No.: SV 9681680

Para armarios sin techo, así como para intercambiar por el techo de serie de otros armarios.

Artículo No.:
SV 9681680
Descripción producto
Para armarios sin techo, así como para intercambiar por el techo de serie.
Material
Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie
Pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Adecuado para
Anchura: = 800 mm
Profundidad: = 1.000 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
11 kg
Peso bruto
11,28 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177954076
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Descripción producto
Chapa de techo IP 55 cerrada para VX, VX IT, 800x1000 mm, RAL 7035, 1 P.
Documentos
Instrucciones