Chapa de techo IP 2X con abertura de aireación para VX, VX IT

Artículo No.: SV 9681806

Para armarios sin techo, así como para intercambiar por el techo de serie de otros armarios.

Artículo No.:
SV 9681806
Descripción producto
Para armarios sin techo, así como para intercambiar por el techo de serie.
Material
Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie
Pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Build-up height
72 mm
Adecuado para
Anchura: = 1.000 mm
Profundidad: = 600 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
10,6 kg
Peso bruto
10,6 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177926707
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Descripción producto
SV Chapa de techo 1000x600 mm, IP 2X
Explicaciones
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones