Chapa de techo IP 2X con abertura de aireación para VX, VX IT

Artículo No.: SV 9681.808

Para armarios sin techo, así como para intercambiar por el techo de serie de otros armarios.

Artículo No.:
SV 9681.808
Descripción producto
Para armarios sin techo, así como para intercambiar por el techo de serie.
Material
Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie
Pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Build-up height
72 mm
Adecuado para
Anchura: = 1.000 mm
Profundidad: = 800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
12,72 kg
Peso bruto
13,52 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177926677
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Descripción producto
SV Chapa de techo 1000x800 mm, IP 2X
Explicaciones
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones