- Artículo No.:
- SV 9681826
- Descripción producto
- Para armarios sin techo, así como para intercambiar por el techo de serie.
- Material
- Chapa de acero, 1,5 mm
- Superficie
- Pintura estructurada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Build-up height
- 72 mm
- Adecuado para
- Anchura: = 1.200 mm
Profundidad: = 600 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 11,761 kg
- Peso bruto
- 12,1 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177926783
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descripción producto
-
SV Chapa de techo 1200x600 mm, IP 2X