Chapa de techo IP 2X con abertura de aireación para VX, VX IT

Artículo No.: SV 9681828

Para armarios sin techo, así como para intercambiar por el techo de serie de otros armarios.

Artículo No.:
SV 9681828
Descripción producto
Para armarios sin techo, así como para intercambiar por el techo de serie.
Material
Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie
Pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Build-up height
72 mm
Adecuado para
Anchura: = 1.200 mm
Profundidad: = 800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
14,76 kg
Peso bruto
15,7 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177926653
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Descripción producto
SV Chapa de techo 1200x800 mm, IP 2X
Documentos
Instrucciones