- Artículo No.:
- SV 9681516
- Descripción producto
- Para armarios sin techo, así como para intercambiar por el techo de serie.
- Material
- Chapa de acero, 1,5 mm
- Superficie
- Pintura estructurada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Number of required cable entry glands
- 8
- Adecuado para
- Anchura: = 1.100 mm
Profundidad: = 600 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 6,3 kg
- Peso bruto
- 6,7 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 25,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177926578
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descripción producto
-
SV Chapas de techo para bridas de entrada de cables 1100x600 mm