Chapas de techo para bridas de entrada de cables para VX, VX IT

Referencia: SV 9681.596

Para armarios sin techo, así como para intercambiar por el techo de serie de otros armarios.

Referencia:
SV 9681.596
Descripción producto
Para armarios sin techo, así como para intercambiar por el techo de serie.
Material
Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie
Pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Number of required cable entry glands
6
Adecuado para
Anchura: = 850 mm
Profundidad: = 600 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
5 kg
Peso bruto
5,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
20,6 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177926585
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Descripción producto
SV Chapas de techo para bridas de entrada de cables 850x600 mm
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones