Módulo superpuesto para TS

Artículo No.: TS 8801745

Para la entrada de cables desde arriba o para la distribución de corriente con sistemas de barras colectoras a través de armarios ensamblados.

Artículo No.:
TS 8801745
Descripción producto
Para la entrada de cables desde arriba o para la distribución de corriente con sistemas de barras colectoras a través de armarios ensamblados. La chapa de techo TS de serie se utiliza para el cierre de la parte superior.
Material
Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie
Pintada, estructurada
Color
Semejante RAL 7035
Unidad de envase
Módulo superpuesto
2 pantallas frontales/posteriores
8 soportes con compensación de potencial automático
4 pasadores roscados con cáncamos de transporte
Observación para el montaje
La cubierta para zona de ensamblaje superior no puede montarse
Dimensiones
Altura: 200 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55
Adecuado para
Tipo de armario: TS
Anchura: = 800 mm
Profundidad: = 600 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
13,136 kg
Peso bruto
13,827 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177250499
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Descripción producto
TS MODULO SUPERPUESTO RAL7035 800x200x600 mm
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Documentos
Info sheet