Lateral para módulo superpuesto TS

Artículo No.: TS 8801775

Para el cierre lateral de un módulo adaptable o de una combinación de módulos ensamblados.

Artículo No.:
TS 8801775
Descripción producto
Para el cierre lateral de un módulo superpuesto o de una combinación de módulos ensamblados.
Material
Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie
Pintada, estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Dimensiones
Altura: 200 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
3 kg
Peso bruto
3,428 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177250512
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Descripción producto
TS JUEGO LATERALES RAL7035 - 200x600mm MODULO SUPERIOR