- Artículo No.:
- VX 8618540
- Descripción producto
- Para el cierre lateral de un módulo superpuesto o de una combinación de módulos ensamblados.
- Material
- Chapa de acero, 1,5 mm
- Superficie
- Pintada, estructurada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
Altura: = 200 mm
Profundidad: = 600 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 3,58 kg
- Peso bruto
- 3,62 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177921108
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descripción producto
-
Lateral VX para módulo superpuesto